- 型号:
- AS 4051112
- 产品描述
- 支架用于放置 S22 剥线机。可将装配在WS 540布线工作台的左侧或右侧。
- 技术数据
- 托架面积(宽 x 深):278 x 178 mm
- 高度可调整至 480 mm
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 安装操作说明
- 自动剥线机托架也适用于设备支架 4051.102 和 4051.103
- 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.1 kg
- 毛重
- 4 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177957350
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Console for accepting an insulation stripping machine