用于直接在工作台上进行垃圾处理。
- 型号:
- AS 4051115
- 产品描述
- 可直接在工作台上进行垃圾处理。
- 您的获益
- 固定至前端,不影响下肢活动
- 技术数据
- 尺寸(宽 x 高 x 深):150 x 290 x 320 mm
- 容量:12 升
- 材料
- 塑料
- 颜色
- 深灰色
- 供货范围
- 垃圾桶
固定支架
包括固定件 - 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 2.3 kg
- 税率号
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Waste container, including holder