设备支架可放置 RC 或 R8 E 压线机,安装在布线工作台WS 540的右侧。
- 型号:
- AS 4051103
- 产品描述
- 设备支架可放置 RC 或 R8 E 压线机,安装在布线工作台WS 540的右侧
- 您的获益
- 紧装式安装结构
- 可灵活调整宽度和高度
- 技术数据
- 设备支架(宽 x 高 x 深):318 x 313 x 20 mm,包括用于调整至 480 mm 高度的管
- 悬臂(宽 x 高):500 x 700 mm
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 供货范围
- 设备支架用于压线机
右侧半自动支臂
包括固定件 - 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.2 kg
- 毛重
- 7.2 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- 产品描述
- Component support unit for a crimping machine