托架式底板套件用于安装在工作台下方。可选择不同深度的托架式底板,用于确保在工作位置坐下工作时的膝盖和下肢活动区域。
- 型号:
- AS 4051101
- 产品描述
- 托板支架可安装在工作台下方,不同深度的支架可保障在坐姿工作时,膝盖和下肢有足够的活动区域。
- 您的获益
- 用于最佳利用工作台下方的空间,不影响下肢活动
- 无需工具即可直接悬挂安装托架式底板
- 技术数据
- 上方底板(宽 x 深):510 x 335 mm
- 下方底板(宽 x 深):510 x 200 mm
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 供货范围
- 1 set of shelves, comprising an upper shelf and a lower shelf
- 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.3 kg
- 毛重
- 7.8 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177957411
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21109215
- 产品描述
- 1 set of storage shelves consisting of: upper storage WxD 510 x 335 mm, lower storage WxD 510 x 200 mm for mounting below the desktop.