用于固定至工作台,配备夹紧装置。
- 型号:
- AS 4051105
- 产品描述
- 用于固定至工作台,配备夹紧装置。
- 您的获益
- 光线强、无眩光和闪烁光的照明装置,光线均匀无阴影
- 可在暖白色、自然白和日光白之间选择色温,提高对比度并缓解视觉疲劳。
- 色彩逼真度高,对比度强
- 铝质弹簧臂配备 3D 接头,可旋转和固定,用于确定光源的位置
- 技术数据
- 弹簧臂:长度 970 mm
- 显色性:94 – 98 Ra
- 传动角: 100°
- 材料
- 照明灯外壳:铝质
防眩光:模克隆 (Macrolon) - 供货范围
- LED 工作指示灯
包括固定件 - 额定功率
- 26 W
- 连接电缆长度
- 3 m
- 连接方式
- 插接式电源件 (CEE 7/16) 配备 AC 适配器
- 照明灯泡
- 84 SMD LED 灯
- 防护等级
- III (SELV)
- 光通量
- 2,930 lm
- 与型号相匹配
- 4051.100
- 工作温度范围
- -10 °C...40 °C
- 额定工作电压
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 545 mm
高度: 90 mm
深度: 35 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.5 kg
- 毛重
- 4.2 kg
- 税率号
- 94054940
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- LED 工作照明灯,适用于 WS 540,可调光,230 V/50 Hz