- 型号:
- AS 4051107
- 产品描述
- 用于固定至 WS 540 的垂直固定立柱,并用于放置小型部件和附件。
- 技术数据
- 储物箱支架规格(宽 x 高 x 深):110 x 350 x 15 mm
- 储物箱规格(宽 x 高 x 深):100 x 85 x 160 mm
- 材料
- 支架:钢板
储物箱:塑料 - 颜色
- 支架:RAL 7016
储物箱:黄色 - 供货范围
- 储物箱支架
3 个储物箱
包括固定件 - 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.4 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Holder for storage boxes, incl. 3 transparent storage boxes for small parts and accessories