用于单独扩装和加宽 WS 540。适配器角件用于安装额外的垂直固定立柱,并可在 50 - 400 mm 的宽度范围内进行调整。
- 型号:
- AS 4051108
- 产品描述
- WS 540布线工作台扩展装置, 适配支架用于安装超出的垂直固定立柱,并可在 50 - 400 mm 的宽度范围内进行调整
- 技术数据
- 支柱面积(宽 x 高):483 x 383 mm
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.2 kg
- 毛重
- 3.9 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars