用于在 WS 540 中安全放置迷你计算机。将支架安装在工作台左下方。
- 型号:
- AS 4051110
- 产品描述
- 支架安装在工作台的左下方,用于在 WS 540 上安全放置迷你计算机。
- 技术数据
- 尺寸(宽 x 高 x 深):70 x 235 x 200 mm
- 可单独调整至 60 mm
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 供货范围
- 迷你计算机支架
包括固定件 - 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.3 kg
- 毛重
- 4 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell