最多用于支承 4 种配备在 Wire Terminal WT 中预加工金属丝的金属丝库。
- 型号:
- AS 4051111
- 产品描述
- 可装配 4 支从 WT 全自动线缆加工中心取下的放置已加工线缆的收集轨槽。
- 您的获益
- 通用于所有固定支柱,垂直
- 技术数据
- 尺寸(宽 x 高 x 深):330 x 200 x 35 mm
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 供货范围
- 库支架
包括固定件 - 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4 kg
- 毛重
- 4.6 kg
- 税率号
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Magazine support for accepting 4 wire rail magazines with preassembled wires