最多可有针对性地穿引 8 种不同类型的金属丝。安装至垂直固定立柱中。
- 型号:
- AS 4051120
- 产品描述
- 最多可穿引 8 种不同类型的线缆, 安装在垂直固定立柱中。
- 您的获益
- 可单独调整固定支柱的高度
- 确保金属丝的最佳运行特性
- 技术数据
- 尺寸(宽 x 高 x 深):130 x 263 x 322 mm
- 直接在导线装置中调节深度,最大可调整至 100 mm
- 可引入横截面为 0.5 – 2.5 mm² 的金属丝
- 材料
- 托架:钢板
滚轮和导线装置:塑料 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.3 kg
- 毛重
- 1.8 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- 产品描述
- Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar