导线装置设备支架,左侧 用于 WS 540

型号: AS 4051121

最多可有针对性地穿引 8 种不同类型的金属丝。安装至设备支架左侧。

型号:
AS 4051121
产品描述
最多可穿引 8 种不同类型的线缆,安装在设备支架左侧。
您的获益
可实现将金属丝穿线至自动切线机 C8+
确保金属丝的最佳运行特性
技术数据
尺寸(宽 x 高 x 深):129 x 190 x 169 mm
可引入横截面为 0.5 – 2.5 mm² 的金属丝
材料
托架:钢板
滚轮和导线装置:塑料
包装单元
1 件
净重
1.8 kg
毛重
2 kg
税率号
73269098
EAN
4028177958548
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
产品描述
Wire guide fixture for the automatic cutter for attachment to the component support
资料
说明书