防倾翻装置

商品编号: AS 4051.124

配有可调节的支撑件,避免单边负载时的倾翻风险。适用于左右两侧的设备支架和垂直安装夹具。

商品编号:
AS 4051.124
产品描述
配有可调节的支撑件,避免单边负载时的倾翻风险。适用于左右两侧的设备支架和垂直安装夹具。
材料
颜色
RAL 7016
供货范围
包括固定件
承载力
最大负荷能力 70 kg
与型号相匹配
4051.100
4051.102
4051.103
4051.106
尺寸
宽度: 56 mm
高度: 255 mm
深度: 37 mm
包装单元
1 件
净重
0.8 kg
毛重
1 kg
税率号
73269098
EAN
4028177963542
资料
说明书