使用 WT L5 R 全自动线缆加工中心可以加工截面范围在 0.5 - 2.5 mm² 之间的电缆。其中涉及的过程包括电缆的定长切割、剥皮、压接和项目相关的标识。根据订单将预装完毕的电缆按照正确的顺序引导到相应的电缆轨道中。也可以选择以导线抛落的方式输出导线。
- 型号:
- AS 4051190
- 型式
- WT L5 R 全自动线缆加工中心(电缆轨道系统)
- 产品描述
- 使用 WT L5 R 全自动线缆加工中心可以加工截面范围在 0.5 - 2.5 mm² 之间的电缆。其中涉及的过程包括电缆的定长切割、剥皮、压接和项目相关的标识。根据订单将预装完毕的电缆按照正确的顺序引导到相应的电缆轨道中。也可以选择以导线抛落的方式输出导线。
- 您的获益
- 从 E-CAD 工具到生产流程的紧凑式联网
- 始终具有最高品质
- 来自电缆轨道系统、集束器、或线材处理系统中的预制导线,可在后续控制柜布线处理步骤中通过 Eplan 的“Smart Wiring”进行加工处理
- 整体式过程优化
- 便捷地进行耗材更换
- 使用新技术压线机,适用于 8 - 18 mm 不同长度的接线端头,包括无级的部分和完全剥线
- 新型布线系统带快速闭合机构,更加安全可靠
- 通过 24" 触摸屏进行直观的操作
- 能够对项目变化作出灵活、快速的反应
- 在下游过程中也能最大限度地减少误差
- 每年 150 台机柜起,投资回收期为 2.5 年
- 电缆装配装置的生产过程将提速 11 倍
- 将威图线缆加工中心与 Eplan Smart Wiring 软件组合使用,可节省 50% 时间
- 最优化和基于订单的电缆标签
- 技术数据
- 5 个接线端头,通过输送器送入
- 压接范围 0.5 mm²:压接长度 8 mm 和 10 mm
- 压接范围 0.75 mm²:压接长度 8 mm、10 mm 和 12 mm
- 压接范围 1 mm²:压接长度 8 mm、10 mm 和 12 mm
- 压接范围 1.5 mm²:压接长度 8 mm、10 mm、12 mm 和 18 mm
- 压接范围 2.5 mm²:压接长度 8 mm、12 mm 和 18 mm
- WT L 线缆加工中心可用于处理长度为 150 mm 至 10 m 的线缆
- WT L 全自动线缆加工中心能够检测电缆导入块
- 导线送出到线轨库中
- 支持 5 个电缆轨道输出导线
- 供货范围
- 机器支架和机器外壳
操作单元
1 x WT 16 振动输送器,适用于 .5 mm² 的横截面
2 x WT 20 振动输送器,适用于 .75/1.0 mm² 的横截面
2 x WT 29 振动输送器,适用于 1.5/2.5 mm² 的横截面 - 材料可加工
- 符合 EN 60228/VDE 0295 第 5 类标准的细绞铜导线
- 符合 DIN 46228-4 和 Multinorm标准的带塑料套圈的线端套管
- 说明
- 对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
- WT 全自动线缆加工中心的标准供货范围包括德语和英语版
- 振动输送器和电缆芯线套管的分离设计符合 DIN 46228-4:2019-02 的公差尺寸。如果要加工的电缆芯线套管与其中定义的公差尺寸有偏差,则可能有必要为此目的设计/测试新的振动输送器,此外还得调整电缆芯线套管的分离度。
- 保留技术更改权利
- 机器选配件
- WT Tube 12 电缆架 (4051.218)
- WT 打标机 IQ.JET,黑色,4051281
- WT 打标机 IQ.JET,白色,4051280
- 接口
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5.5 巴
- Compressed air supply max.
- 6 巴
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 控制电压 (DC)
- 24 V
- 消耗功率(大约)
- 1 kW
- 周期
- 11 s
- 每小时大概的电缆数
- 320
- 安置面积
- 宽度: 2,170 mm
高度: 1,870 mm
深度: 1,080 mm - 税率号
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- 产品描述
- AS WT L5 R 全自动线缆加工中心(电缆轨道系统)