使用 WT L5 B 全自动线缆加工中心可以加工截面范围在 0.5 - 2.5 mm² 之间的电缆。其中涉及的过程包括电缆的定长切割、剥皮、压接和项目相关的标识。预装完毕的电缆按订单以链束形式输出。也可以选择以导线抛落的方式输出导线。
- 型号:
- AS 4051191
- 型式
- WT L5 B 全自动线缆加工中心(电缆集束器)
- 产品描述
- 使用 WT L5 B 全自动线缆加工中心可以加工截面范围在 0.5 - 2.5 mm² 之间的电缆。其中涉及的过程包括电缆的定长切割、剥皮、压接和项目相关的标识。预装完毕的电缆按订单以链束形式输出。也可以选择以导线抛落的方式输出导线。
- 您的获益
- 由于能以分类的链式电缆束的形式进行生产,效率得到提高
- 可在生产运行期间取出捆扎好的线束
- 支持在不同位置布线
- Eplan Smart Wiring 中有分步指示,简化了布线过程
- 技术数据
- 5 个接线端头,通过输送器送入
- 压接范围 0.5 mm²:压接长度 8 mm 和 10 mm
- 压接范围 0.75 mm²:压接长度 8 mm、10 mm 和 12 mm
- 压接范围 1 mm²:压接长度 8 mm、10 mm 和 12 mm
- 压接范围 1.5 mm²:压接长度 8 mm、10 mm、12 mm 和 18 mm
- 压接范围 2.5 mm²:压接长度 8 mm、12 mm 和 18 mm
- WT L 线缆加工中心可用于处理长度为 150 mm 至 10 m 的线缆
- 以链束形式输出导线
- WT L 全自动线缆加工中心能够检测电缆导入块
- 供货范围
- 机器支架和机器外壳
操作单元
1 x WT 16 振动输送器,适用于 .5 mm² 的横截面
2 x WT 20 振动输送器,适用于 .75/1.0 mm² 的横截面
2 x WT 29 振动输送器,适用于 1.5/2.5 mm² 的横截面
WT 链式电缆束模块
10 卷 WT 电缆束带,每卷 50 米 - 材料可加工
- 符合 EN 60228/VDE 0295 第 5 类标准的细绞铜导线
- 符合 DIN 46228-4 和 Multinorm标准的带塑料套圈的线端套管
- 说明
- 对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
- WT 全自动线缆加工中心的标准供货范围包括德语和英语版
- 振动输送器和电缆芯线套管的分离设计符合 DIN 46228-4:2019-02 的公差尺寸。如果要加工的电缆芯线套管与其中定义的公差尺寸有偏差,则可能有必要为此目的设计/测试新的振动输送器,此外还得调整电缆芯线套管的分离度。
- 保留技术更改权利
- 机器选配件
- WT Tube 12 电缆架 (4051.218)
- WT 打标机 IQ.JET,黑色,4051281
- WT 打标机 IQ.JET,白色,4051280
- 接口
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5.5 巴
- Compressed air supply max.
- 6 巴
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 控制电压 (DC)
- 24 V
- 消耗功率(大约)
- 1 kW
- 周期
- 11 s
- 每小时大概的电缆数
- 320
- 安置面积
- 宽度: 2,170 mm
高度: 1,870 mm
深度: 1,080 mm - 税率号
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- 产品描述
- WT L5 B 全自动线缆加工中心(电缆集束器)