WT L 全自动线缆加工中心

型号: AS 4051192

使用 WT L5 T 全自动线缆加工中心可以加工截面范围在 0.5 - 2.5 mm² 之间的电缆。其中涉及的过程包括电缆的定长切割、剥皮、压接和项目相关的标识。预装完毕的电缆通过线材处理系统 (WHS) 提供。线材处理系统是一个全自动导线分配系统。在 WT 全自动线缆加工中心按准时制 (Just-in-time) 生产出来的导线,通过压缩空气按顺序输送至多达四个接线工位。

型号:
AS 4051192
型式
WT L5 T 全自动线缆加工中心(线材处理系统送线单元)
产品描述
使用 WT L5 T 全自动线缆加工中心可以加工截面范围在 0.5 - 2.5 mm² 之间的电缆。其中涉及的过程包括电缆的定长切割、剥皮、压接和项目相关的标识。预装完毕的电缆通过线材处理系统 (WHS) 提供。线材处理系统是一个全自动导线分配系统。在 WT 全自动线缆加工中心按准时制 (Just-in-time) 生产出来的导线,通过压缩空气按顺序输送至多达四个接线工位。
您的获益
按照准时制 (Just-in-Time) 和准时排序 (Just-in-Sequence) 原则进行线材制造
自动送线,节省时间和资源
通过 Eplan Smart Production 提供分步操作指导
通过直接寻址最大限度地减少工作站拣选错误
技术数据
5 个接线端头,通过输送器送入
压接范围 0.5 mm²:压接长度 8 mm 和 10 mm
压接范围 0.75 mm²:压接长度 8 mm、10 mm 和 12 mm
压接范围 1 mm²:压接长度 8 mm、10 mm 和 12 mm
压接范围 1.5 mm²:压接长度 8 mm、10 mm、12 mm 和 18 mm
压接范围 2.5 mm²:压接长度 8 mm、12 mm 和 18 mm
通过集成式线材处理系统送出导线
WT L 线缆加工中心可用于处理长度为 150 mm 至 10 m 的线缆
WT L 全自动线缆加工中心能够检测电缆导入块
供货范围
机器支架和机器外壳
操作单元
1 x WT 16 振动输送器,适用于 .5 mm² 的横截面
2 x WT 20 振动输送器,适用于 .75/1.0 mm² 的横截面
2 x WT 29 振动输送器,适用于 1.5/2.5 mm² 的横截面
线材处理系统之导线分配系统
材料可加工
符合 EN 60228/VDE 0295 第 5 类标准的细绞铜导线
符合 DIN 46228-4 和 Multinorm标准的带塑料套圈的线端套管
说明
对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
WT 全自动线缆加工中心的标准供货范围包括德语和英语版
振动输送器和电缆芯线套管的分离设计符合 DIN 46228-4:2019-02 的公差尺寸。如果要加工的电缆芯线套管与其中定义的公差尺寸有偏差,则可能有必要为此目的设计/测试新的振动输送器,此外还得调整电缆芯线套管的分离度。
保留技术更改权利
机器选配件
WT Tube 12 电缆架 (4051.218)
WT 打标机 IQ.JET,黑色,4051281
WT 打标机 IQ.JET,白色,4051280
接口
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5.5 巴
Compressed air supply max.
6 巴
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
控制电压 (DC)
24 V
消耗功率(大约)
1 kW
周期
11 s
每小时大概的电缆数
320
安置面积
宽度: 2,170 mm
高度: 1,870 mm
深度: 1,080 mm
税率号
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
产品描述
WT L5 T 全自动线缆加工中心(线材处理系统送线单元)