气动电机驱动的剥线和压线机用于散装绝缘线鼻子。
- 型号:
- AS 4050452
- 型式
- 触摸式显示屏
- 产品描述
- 气动电机驱动的剥线和压线机用于散装绝缘线鼻子。
- 您的获益
- 操作简便
- 安全且快速地加工接线套筒
- 自动工具更换无需调试时间
- 可加工特种电线
- 简便和快速地进行装配
- 截面自动识别
- 技术数据
- 压线范围 0.5 - 2.5 mm² (AWG 20 - 14)
- 压线长度 8 mm (0.31 in.)
- 可插入长度 35 mm (1,378 in.)
- 可加工带塑料套环的特殊尺寸线鼻子
- 供货范围
- 压线机 L8
1 个振动输送机谐振器 0.5 - 1.5 mm²
1 个振动输送机谐振器 1.5 - 2.5 mm² - 说明
- 梯形标准铆模 - 可供询价
- 尺寸
- 宽度: 390 mm
高度: 460 mm
深度: 330 mm - 压缩空气接口
- 5.5 巴
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 视在功率
- 110 VA
- 冲压
- 梯形压接
- 周期
- 1.5 s
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 34.6 kg
- 毛重
- 34.67 kg
- 税率号
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 产品描述
- Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm²