Wire Cart 接线小推车设计用于容纳多达 8 根来自 WT 的线缆收集轨槽。
- 型号:
- AS 4051050
- 型式
- 包括左右两侧的刀具架
可将平板电脑或显示器改装成电缆信息的数字化系统
集成的存放系统,可使用其他电缆或材料 - 产品描述
- Wire Cart 接线小推车设计用于容纳多达 8 根来自 WT 的线缆收集轨槽。这样一来,就可以直接在控制柜布线工作站上根据项目具体情况加工电缆。
- 您的获益
- 通过橡胶滚轮在工厂中移动使用
- 基于项目对下游流程进行拣选
- 支持下游布线流程
- 快速、高效地处理串接的电缆
- 优化您的手动接线工作站
- 技术数据
- 最多 8 个线轨库
- 最大允许总重 100 kg
- 通用屏幕支架上的最大允许负载为 3 kg
- 与型号相匹配
- 4051.024
- 4051.036
- 尺寸
- 宽度: 640 mm
高度: 1,500 mm
深度: 700 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 44.5 kg
- 毛重
- 54 kg
- 税率号
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- 产品描述
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro