该清洁站是专用于清洁 WT C 全自动线缆加工中心打标头的设备。
- 型号:
- AS 4051031
- 型式
- 用于 WT C 全自动线缆加工中心
- 产品描述
- 该清洁站是专用于清洁 WT 全自动线缆加工中心打标头的设备。
- 您的获益
- 便捷地安装在 WT 全自动线缆加工中心中
- 用于 WT 全自动线缆加工中心打标头清洁的理想夹紧装置和存放选项
- 打标头的便捷清洁程序
- 有利于打印头的日常清洁
- 供货范围
- 清洁站
带螺钉连接的墨水瓶托盘
托盘架
打标头支架
用于安装在 WT 全自动线缆加工中心中的固定爪
旋转管
带紧固钳的接地电缆 - 说明
- 对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
- 与型号相匹配
- 4051210
- 4051205
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4 kg
- 毛重
- 4.5 kg
- 税率号
- 84669340
- EAN
- 4028177960480
- 产品描述
- 清洁站,用于安装在全自动线缆加工中心内,适用于清洁打印头。清洁站包含:带螺纹接口的接液盘(接口适用于莱宾格 (Leibinger) 墨水瓶)、接液盘支架、打印头支架、用于安装在全自动线缆加工中心内的固定夹块、旋转管以及带固定夹的接地电缆。