用于清洁 WT 打标装置的全部设备
- 型号:
- AS 4051032
- 产品描述
- 用于清洁 WT 打标装置的全部设备
- 您的获益
- 打标头坚固耐用
- 一个套件中包括所有必要的清洁材料
- 供货范围
- 清洁毛巾
收集盘
接地电缆
喷洒器
甲基乙基酮防护手套
橡胶手动吹风器
喷雾瓶
放大镜
主轴驱动用润滑油
洗手液 - 说明
- 对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
- 与型号相匹配
- 4051.024
- 4051.036
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 2.5 kg
- 税率号
- 84439990
- EAN
- 4028177960244
- 产品描述
- 清洁套件,包含:集液盘、接地电缆、注射器、清洁布、纸巾、耐甲基乙基酮防护手套、橡胶手动鼓风机、喷瓶、放大镜、丝杆驱动润滑脂 (Sealtronic) 和洗手膏。