型号: AS 4051015

WT 打标系统专用墨。

型号:
AS 4051015
产品描述
白色墨水 125(颜料型),用于全自动线缆加工中心 TAG 的 Jet3Up 打印选件。相较于前代白色墨水 (79000-00108),在无卤素线材上实现更优打印效果
颜色
白色
说明
对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
保留技术更改权利
最长存放时间:6 个月
关于订货编号的说明
用于 Jet3Up
与型号相匹配
4051030
包装单元
1 件
净重
1 kg
毛重
1.3 kg
税率号
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
产品描述
白色墨水 125(颜料型),用于全自动线缆加工中心 TAG 的 Jet3Up 打印选件,950 ml,最长存放时间:6 个月。相较于前代白色墨水 (79000-00108),在无卤素线材上实现更优打印效果
认证
Lloyds Register