- 型号:
- AS 4051.250
- 产品描述
- WT 打标系统专用墨。
- 颜色
- 白色
- 说明
- 对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
- 保留技术更改权利
- 关于订货编号的说明
- 用于 IQ.JET
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.3 kg
- 税率号
- 32151900
- EAN
- 4028177999497
- ECLASS 8.0
- 19140606
- 产品描述
- 225 white ink (pigment-based) for the IQ.JET print option in the Wire Terminal WT C, TAG, 950 ml, max. storage period: 6 months