WT 29 振动输送器,用于在 WT C 全自动线缆加工中心上输送带塑料套环的松散电缆芯线套管(横截面为 1.5 和 2.5 mm²)。
- 型号:
- AS 4051222
- 型式
- WT 29 振动输送器
- 您的获益
- 安全地送入接线端头
- 便捷地进行耗材更换
- 技术数据
- 适用于 8 mm - 18 mm 的接线端头
- 供货范围
- WT 29 振动输送器
- 使用范围
- 用于横截面为 1.5 mm² 和 2.5 mm² 的散装电缆芯线套管
- 说明
- 振动输送器和电缆芯线套管的分离设计符合 DIN 46228-4:2019-02 的公差尺寸。如果要加工的电缆芯线套管与其中定义的公差尺寸有偏差,则可能有必要为此目的设计/测试新的振动输送器,此外还得调整电缆芯线套管的分离度。
- 标准
- AEH DIN 46228
- 与型号相匹配
- 4051.205
- 4051.210
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.7 kg
- 税率号
- 84799070
- EAN
- 4028177981126