通过取件搬运装置将预装完毕的电缆送至横截面为 2.5 mm² 的 WT 42 电缆轨道中。
- 型号:
- AS 4051235
- 您的获益
- 基于项目对下游流程进行拣选
- 基于项目分拣电缆
- 最优化地取出处理
- 导轨系统,可实现完美的工位调试
- 无需分选电缆
- Eplan Smart Wiring 中有分步指示,简化了布线过程
- 最好搭配 Wire Cart 接线小推车使用,可实现完美的工位调试
- 供货范围
- WT 42 电缆轨道
- 说明
- 间隙尺寸表示线缆绝缘层的最大直径。
- 与型号相匹配
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- 使用范围
- 用于横截面为 2.5 mm² 的单芯导线(间隙尺寸 4.2 mm)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.85 kg
- 毛重
- 1 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177981065
- 产品描述
- 电缆轨道,截面 2.5 mm²,用于全自动线缆加工中心中的 15 个电缆轨道系统