批量生产 Wire Terminal 的机器选件 极好的协调扩展WT全自动线缆加工中心。 Wire Terminal 的机器选件 线材处理系统 通过全自动线材分配系统,预制好的线材由压缩空气直接传送至多个布线工作站。 跳转至产品页面 Wire Terminal 的机器选件 附加模块 Wire Printer(电缆打标机) 用于 WT 全自动线缆加工中心 通过 Wire Printer 电缆打标机这一附加模块,可在 WT 全自动线缆加工中心外部为电缆以及平面材料进行手动打标。 跳转至产品页面 Wire Terminal 的机器选件 压线机 RC-I 用于 WT 24/36 全自动线缆加工中心 压线机,配备 5 个存储盒,用于加工盘式绝缘接线端头。设备带有与 WT 全自动线缆加工中心进行数据交互和功能集成的接口。本产品需额外购买培训课程 5058.207。 跳转至产品页面 Wire Terminal 的机器选件 WT 链式电缆束模块 在 WT 链式电缆束模块的帮助下,将预装好的电缆按顺序进行分类和固定。在此过程中,会考虑到带端头处理和不带端头处理的电缆,并按最佳顺序进行放置。 跳转至产品页面 Wire Terminal 的机器选件 Wire Printer Trolley(电缆打标车) 用于 WT 全自动线缆加工中心 选件电缆打标车 (Wire Printer Trolley) 可以简化打标系统的操作。 跳转至产品页面 Wire Terminal 的机器选件 WT Tube 12 电缆架 借助模块化和节省空间的电缆存储系统 WT Tube 12,可节省空间地存储电缆桶。柔性软管系统和导线块可将电缆安全灵活地运输到 WT C 全自动线缆加工中心中。 跳转至产品页面 Wire Terminal 的机器选件 打印机选件 用于 WT 全自动线缆加工中心 利用该打标选件,可对预制线缆进行自动标记。该自动打标系统集成在 WT 的全自动流程中。 跳转至产品页面 Wire Terminal 的机器选件 WT 15 电缆轨道系统 15 个电缆轨道系统用于分别导出电缆轨道中的电缆。根据项目的不同,最多可贮存 2100 条电缆。 跳转至产品页面 Wire Terminal 的机器选件 压线机 LD-I 用于 WT 24/36 全自动线缆加工中心 电气驱动的压线机用于加工横截面为 4-6 mm² (AWG 12 - 10) 的散装接线端头,压接长度为 10-12 mm。LD-I 压线机带有与 WT 全自动线缆加工中心数据交互和功能集成的的接口。LD-I 压线机设有一个用于通信和在 WT 全自动线缆加工中心中全面集成功能的接口。 跳转至产品页面 Wire Terminal 的机器选件 WT 12 电缆导入块 使用 WT 12 导线块,可以将电缆安全、灵活地引导至 WT C 全自动线缆加工中心。导线块可以通过快速闭合机构进行单独配置。 跳转至产品页面