压线机,配备 5 个存储盒,用于加工盘式绝缘接线端头。设备带有与 WT 全自动线缆加工中心进行数据交互和功能集成的接口。本产品需额外购买培训课程 5058.207。
- 型号:
- AS 4051020
- 产品描述
- 压线机,配备 5 个存储盒,用于加工盘式绝缘接线端头。设备带有与 WT 全自动线缆加工中心进行数据交互和功能集成的接口。本产品需额外购买培训课程 5058.207。
- 您的获益
- 不必更换绝缘线鼻子,基于 5 层刀库
- 技术数据
- 截面范围 0.5 - 2.5 mm² (AWG 20 - 14)
- 压线长度 8mm 和 10mm
- 可插入长度 27 mm (1.06 英寸)
- 与型号相匹配
- 4051024
- 4051036
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 22 kg
- 毛重
- 22.5 kg
- 税率号
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- 产品描述
- AS 压线机 RC-I,用于全自动线缆加工中心