通过 Wire Printer 电缆打标机这一附加模块,可在 WT 全自动线缆加工中心外部为电缆以及平面材料进行手动打标。
- 型号:
- AS 4051011
- 产品描述
- 通过 Wire Printer 电缆打标机这一附加模块,可在 WT 全自动线缆加工中心外部为电缆以及平面材料进行手动打标。因此,在控制柜中的所有连接点都能获得高质量且一致的打标图像
- 您的获益
- 电线或电缆材料以及扁平材料可在 WT 全自动线缆加工中心外部手动贴标,与全自动运行模式并行
- 打标任务可通过 HMI 自动分配
- 供货范围
- 附加模块 Wire Printer(电缆打标机)
向 Wire Printer 送料
机器外壳
经过改装的正面玻璃门
软件模块 - 说明
- 对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
- 与型号相匹配
- 4051.024
- 4051.036
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 20 kg
- 毛重
- 34 kg
- 税率号
- 84433210
- EAN
- 4028177964440