在 WT 链式电缆束模块的帮助下,将预装好的电缆按顺序进行分类和固定。在此过程中,会考虑到带端头处理和不带端头处理的电缆,并按最佳顺序进行放置。
- 型号:
- AS 4051215
- 您的获益
- Eplan Smart Wiring 中有分步指示,简化了布线过程
- 由于能以分类的链式电缆束的形式进行生产,效率得到提高
- 可在生产运行期间取出捆扎好的线束
- 支持在不同位置布线
- 技术数据
- 也可搭配选件 WT 15 电缆轨道系统使用
- 供货范围
- WT 链式电缆束模块
10 卷 WT 电缆束带,每卷 50 米 - 与型号相匹配
- 4051.205
- 4051.210
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5 kg
- 毛重
- 7 kg
- 税率号
- 84799070
- EAN
- 4028177981188