使用 WT 12 导线块,可以将电缆安全、灵活地引导至 WT C 全自动线缆加工中心。导线块可以通过快速闭合机构进行单独配置。
- 型号:
- AS 4051213
- 型式
- 插入式
- 产品描述
- 使用 WT 12 导线块,可以将电缆安全、灵活地引导至 WT C 全自动线缆加工中心。导线块可以通过快速闭合机构进行单独配置。
- 您的获益
- 新型布线系统带快速闭合机构,更加安全可靠
- 电缆通过安全软管套管进入电缆导入块
- 确保灵活、方便地更换电缆
- 技术数据
- WT 全自动线缆加工中心可容纳总共三个电缆导入块,最多可容纳 36 根电缆
- 每个导入块可容纳 12 种电缆
- 供货范围
- WT 12 电缆导入块
- 与型号相匹配
- 4051.205
- 4051.210
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.8 kg
- 毛重
- 1.068 kg
- 税率号
- 84798997
- EAN
- 4028177981201