借助模块化和节省空间的电缆存储系统 WT Tube 12,可节省空间地存储电缆桶。柔性软管系统和导线块可将电缆安全灵活地运输到 WT C 全自动线缆加工中心中。
- 型号:
- AS 4051218
- 您的获益
- 存储节省空间,每层分别存放六个电缆架
- 有序稳固的电缆引导
- 用于个性化扩展方案的模块化系统
- 工业用转向轮实现舒适运输
- 新型布线系统带快速闭合机构,更加安全可靠
- 电缆通过安全软管套管进入电缆导入块
- 确保灵活、方便地更换电缆
- 技术数据
- 用于最大尺寸为 500 x 500 mm 的大电缆桶
- WT Tube 12 电缆架到 WT 12 电缆导入块的软管套管长 2.5 m
- 供货范围
- null
- 安置面积
- 宽度: 1,560 mm
高度: 2,315 mm
深度: 1,070 mm - Number wire containers
- 12
- 与型号相匹配
- 4051.205
- 4051.210
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177981157