15 个电缆轨道系统用于分别导出电缆轨道中的电缆。根据项目的不同,最多可贮存 2100 条电缆。
- 型号:
- AS 4051214
- 产品描述
- 15 个电缆轨道系统用于分别导出电缆轨道中的电缆。根据项目的不同,最多可贮存 2100 条电缆。
- 您的获益
- 基于项目对下游流程进行拣选
- 基于项目分拣电缆
- 最优化地取出处理
- 导轨系统,可实现完美的工位调试
- 无需分选电缆
- Eplan Smart Wiring 中有分步指示,简化了布线过程
- 最好搭配 Wire Cart 接线小推车使用,可实现完美的工位调试
- 在 WT 电缆轨道上进行顺序式电缆生产
- 技术数据
- 也可搭配选件 WT 链式电缆束模块使用
- 搭载先进化的 RFID 技术
- 供货范围
- WT 15 电缆轨道系统
- 与型号相匹配
- 4051.205
- 4051.210
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 90 kg
- 毛重
- 95 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177981195