线缆端头 散装

型号: AS 4050743

带塑料束环。

型号:
AS 4050743
产品描述
带塑料束环。
技术数据
耐热温度高达 105 °C
材料
E-Cu,电镀锌
塑料套环:聚丙烯
颜色
灰色
长度
8 mm
AWG
18
内径
3.4 mm
用于横截面
0.75 mm²
DIN 色标
Multinorm
说明
与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
供货型式
散装
包装单元
500 件
净重
0.5 kg
毛重
0.049 kg
税率号
85369010
EAN
4028177805118
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
产品描述
线缆加工用的冷压端头,.75mm²,AWG 18,灰色,散装,8mm(宽轴)
认证
UL + C-UL (listed)
UR