线缆端头 散装

型号: AS 4050757

带塑料束环。

型号:
AS 4050757
产品描述
带塑料束环。
技术数据
耐热温度高达 105 °C
材料
E-Cu,电镀锌
塑料套环:聚丙烯
颜色
青绿色
长度
8 mm
AWG
22
内径
2 mm
威图色标
用于横截面
0.34 mm²
说明
与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
标准
AEH DIN 46228
供货型式
散装
包装单元
500 件
净重
0.5 kg
毛重
0.026 kg
税率号
85369010
EAN
4028177815797
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
产品描述
线缆手动加工用的冷压端头,0.34 mm²,AWG 22,8 mm,青绿色,散装,500 件
认证
UL + C-UL (listed)
UR