- 型号:
- AS 4051.686
- 产品描述
- 带塑料束环。
- 技术数据
- 耐热温度高达 105 °C
- 材料
- E-Cu,电镀锌
塑料套环:聚丙烯 - 颜色
- 红色
- 长度
- 10 mm
- AWG
- 18
- 内径
- 3.5 mm
- DIN 色标
- 是
- Multinorm
- 是
- 说明
- 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
- 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
- 供货型式
- 散装
- 包装单元
- 500 件
- 净重
- 0.5 null
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177999817
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- 产品描述
- 线缆加工用的冷压端头,1.0 mm²,红色,散装,10mm