线缆端头 盘式

型号: AS 4051.544

带塑料束环。

型号:
AS 4051.544
产品描述
带塑料套环。
技术数据
耐热温度高达 105 °C
材料
E-Cu,电镀锌
塑料套环:聚丙烯
颜色
白色
长度
10 mm
AWG
20
内径
2.9 mm
用于横截面
0.5 mm²
DIN 色标
Multinorm
说明
与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
供货型式
盘式
包装单元
4,000 件
税率号
85369010
EAN
4028177937925
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
产品描述
Wire end ferrules 0.5 mm² x 10 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.5 mm²
认证
UL + C-UL (listed)