线缆端头 盘式

型号: AS 4051550

带塑料束环。

型号:
AS 4051550
产品描述
带塑料套环。
技术数据
耐热温度高达 105 °C
材料
E-Cu,电镀锌
塑料套环:聚丙烯
颜色
红色
长度
8 mm
AWG
18
内径
3.5 mm
用于横截面
1 mm²
DIN 色标
Multinorm
说明
与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
供货型式
盘式
包装单元
4,000 件
净重
4 kg
毛重
0.567 kg
税率号
85369010
EAN
4028177937987
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
产品描述
Wire end ferrules 1.0 mm² x 8 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.0 mm²
认证
UL + C-UL (listed)