带有较长纤细型手柄和高性能绝缘刀头。
- 型号:
- AS 4052107
- 型式
- 绝缘保护 1000 V
用于一字型槽螺钉 - 产品描述
- 带有较长纤细型手柄和高性能绝缘刀头。
- 您的获益
- 符合人体工程学的手柄型式可节省力气
- 手柄头带防滚动保护和清晰的螺丝标识
- 黑色氧化处理的刀头确保精准的匹配度
- 手柄比同类产品纤细 30%,绝缘刀头比同类产品纤细 50%
- 手和手柄的完美啮合实现了更高的扭矩并防止疲劳操作
- 材料
- 刀片:铬钼钒合金
手柄内部:硬塑料
手柄头:高灵活弹性塑料 - 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 刀片直径
- 6.5 mm
- 刀片长度
- 125 mm
- 刀片(宽度 x 厚度)
- 6.5 x 1.2 mm
- 刀头类型
- SL
- 手柄直径
- 27 mm
- 手柄长度
- 115 mm
- 标准
- IEC 60 900
- 包装单元
- 3 件
- 税率号
- 82054000
- EAN
- 4028177807242
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 产品描述
- Screwdriver insulated SL 6,5 x 1,2