多重组合螺丝刀套件。
- 型号:
- AS 4052202
- 型式
- 非绝缘
- 产品描述
- 多重组合螺丝刀套件。
- 您的获益
- 符合人体工程学的手柄型式可节省力气
- 手柄头带防滚动保护和清晰的螺丝标识
- 黑色氧化处理的刀头确保精准的匹配度
- 材料
- 刀片:铬钼钒合金
手柄内部:硬塑料
手柄头:高灵活弹性塑料 - 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 供货范围
- 5 件式组合套件
- 刀头类型
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.455 kg
- 税率号
- 82054000
- EAN
- 4028177807334
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 产品描述
- Screwdriver Set uninsulated Tx10_15_20_25_30