符合人体工程学,配备手柄的螺丝刀头夹持器。
- 型号:
- AS 4053300
- 产品描述
- 符合人体工程学,配备手柄的螺丝刀头夹持器。
- 您的获益
- 极强磁铁具有完美制动力
- 精确转动
- 防滚动保护手柄
- 技术数据
- 适配模具 C 6.3 (¼")
- 适配模具 E 6.3 (¼")
- 材料
- 手柄内部:硬塑料
手柄头:高灵活弹性塑料 - 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 刀片直径
- 6.3 mm
- 刀片长度
- 100 mm
- 手柄直径
- 33 mm
- 手柄长度
- 101 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.1 kg
- 毛重
- 0.105 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- 产品描述
- Bit holder with handle, magnetic