螺丝刀符合人体工程学且节省力气。
- 型号:
- AS 4052018
- 型式
- 用于一字型槽螺钉
- 产品描述
- 螺丝刀完美符合人体工程学且节省力气。
- 您的获益
- 手柄头带防滚动保护和清晰的螺丝标识
- 黑色氧化处理的刀头确保精准的匹配度
- 手和手柄的完美啮合实现了更高的扭矩并防止疲劳操作
- 材料
- 刀片:铬钼钒合金
手柄内部:硬塑料
手柄头:高灵活弹性塑料 - 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 刀片直径
- 5 mm
- 刀片长度
- 25 mm
- 刀片(宽度 x 厚度)
- 5.5 x 1 mm
- 刀头类型
- SL
- 手柄直径
- 21 mm
- 手柄长度
- 60 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.03 kg
- 毛重
- 0.036 kg
- 税率号
- 82054000
- EAN
- 4028177807099
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 产品描述
- Screwdriver Stubby, uninsulated SL SL 5,5 x 1