精确生产的带长杆的螺丝刀工具用于工业应用。
- 型号:
- AS 4053047
- 型式
- 用于 TX
- 产品描述
- 精确生产的螺丝刀工具带长杆用于工业应用。
- 您的获益
- 最大硬度和扭矩值
- 技术数据
- 适配模具 E 6.3 (¼")
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 刀片直径
- 6.3 mm
- 刀头类型
- TX 40
- 长度
- 73 mm
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.042 kg
- 毛重
- 0.057 kg
- 税率号
- 82079030
- EAN
- 4028177807525
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- 产品描述
- Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft