多重组合螺丝刀套件。带有较长纤细型手柄和高性能绝缘刀头。
- 型号:
- AS 4052210
- 型式
- 绝缘保护 1000 V
- 产品描述
- 多重组合螺丝刀套件。带有较长纤细型手柄和高性能绝缘刀头。
- 您的获益
- 符合人体工程学的手柄型式可节省力气
- 手柄头带防滚动保护和清晰的螺丝标识
- 黑色氧化处理的刀头确保精准的匹配度
- 手柄比同类产品纤细 30%,绝缘刀头比同类产品纤细 50%
- 材料
- 刀片:铬钼钒合金
手柄内部:硬塑料
手柄头:高灵活弹性塑料 - 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 供货范围
- 套件带 5 个螺丝刀
- 刀头类型
- SL 3 x 0.5 mm
- SL 4 x 0.8 mm
- SL 5.5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- 标准
- IEC 60 900
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.35 kg
- 毛重
- 0.385 kg
- 税率号
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 产品描述
- Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2
- 认证
- VDE