配有六角驱动器的磁性夹持器,用于安全夹持刀头
- 型号:
- AS 4053310
- 产品描述
- 配有六角驱动器的磁性夹持器,用于安全夹持刀头。
- 您的获益
- 极强磁铁具有完美制动力
- 精确转动
- 技术数据
- 适配模具 E 6.3 (¼")
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 刀片直径
- 6.3 mm
- 刀片长度
- 47 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.01 kg
- 毛重
- 0.018 kg
- 税率号
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- 产品描述
- Bit magnetic holder with hex drive