用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
- 型号:
- AS 4054030
- 型式
- 纵向型
- 产品描述
- 用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
- 您的获益
- 由于具有可旋转头部,接线套筒具有正面和侧面底座
- 导体横截面大时可节省力气
- 始终如一的高质量冲压
- 可拆卸式棘轮
- 自行校准
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 表面
- 镀层,黑色,哑光
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 冲压
- 梯形压接
- 电缆穿引方向
- 正面和侧面
- 尺寸
- 长度: 180 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- 用于横截面
- 0.14 ‐ 10 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.35 kg
- 毛重
- 0.388 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177955936
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 产品描述
- AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm², rotating head, trapezoidal crimp