用于切割 Ri4Power 内部扩展组件(例如功能隔室隔板)上的钢制微型凸台或隔档,或用于切割材料厚度达 1.2 mm 的薄钢板、铝板或铜板。
- 型号:
- AS 4054870
- 型式
- 纵向型
- 产品描述
- 用于切割 Ri4Power 内部扩展组件(例如功能隔室隔板)上的钢制微型凸台或隔档,或用于切割材料厚度达 1.2 mm 的薄钢板、铝板或铜板。
- 您的获益
- 切割材料时无形变
- 清洁的切割边缘,无需对切割型材进行返工
- 使用方便
- 符合人体工程学的手柄型式用于简便和防滑操作
- 材料
- 工具主体:特殊工具钢,轧制,油淬火
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 供货范围
- 包括碎屑清理器在内的隔档切割机
- 与型号相匹配
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- 尺寸
- 长度: 280 mm
- 材料可加工
- 钢板
- 铝
- 铜
- 塑料
- 最大可加工钢板材料厚度
- 1.2 mm
- 最大可加工铝质材料厚度
- 1.2 mm
- 最大可加工塑料厚度
- 2 mm
- 切割宽度
- 2.7 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.54 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 产品描述
- Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures