用于加工非绝缘的接线片
- 型号:
- AS 4054081
- 型式
- 纵向型
- 产品描述
- 用于加工非绝缘的接线片。
- 您的获益
- 可拆卸式棘轮
- 带标识的冲模工位用于精确加工相应横截面
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 表面
- 无光泽,镀铬
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 冲压
- B 型压接
- 尺寸
- 高度: 68 mm
长度: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- 用于横截面
- 0.5 ‐ 6 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.53 kg
- 毛重
- 0.68 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 产品描述
- Crimping pliers for crimp tab terminals