用于对电线和导线进行剥线。自行校准,符合人体工程学的手柄,可更换剥线刀头。
- 型号:
- AS 4054305
- 产品描述
- 用于对电线和导线和进行剥线。自行校准,符合人体工程学的手柄,可更换剥线刀头。
- 您的获益
- 可灵活调节的挡板用于设置剥线长度
- 内置实用切线钳
- 自动设置机械装置用于不同绝缘材料和导线直径
- 冲压模局兼容所有类型开孔钳,可快速更换
- 两组件手柄带防滑软带
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 尺寸
- 宽度: 20 mm
高度: 90 mm
长度: 191 mm - AWG
- 12 ‐ 5
- 用于横截面
- 4 ‐ 16 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.17 kg
- 毛重
- 0.18 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- 产品描述
- Stripping tool 4 - 16 mm²