用于铜和铝导线
- 型号:
- AS 4054650
- 型式
- 纵向型
- 产品描述
- 用于铜和铝导线。
- 您的获益
- 符合人体工程学的手柄型式用于简便和防滑操作
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 标准
- 绝缘保护 1000 V
- VDE
- 尺寸
- 宽度: 53 mm
长度: 160 mm - 用于横截面
- 0.5 ‐ 35 mm²
- 用于电缆直径
- 12 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.195 kg
- 毛重
- 0.203 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- 产品描述
- Cable cutter up to 35mm²
- 认证
- VDE