尖头、21° 弯曲切削角以及小凹槽
- 型号:
- AS 4054750
- 产品描述
- 尖头、21° 弯曲切削角以及小凹槽。
- 您的获益
- 开放型弹簧确保均匀平稳打开
- 符合人体工程学的手柄型式
- 套筒接合的接头确保持续稳定和完美作用力
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 表面
- 抛光,上油
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 尺寸
- 长度: 115 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.08 kg
- 毛重
- 0.088 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- 产品描述
- Electronic side cutter