用于剪切铜、铝、芳纶纤维和塑料。
- 型号:
- AS 4054700
- 产品描述
- 用于剪切铜、铝、芳纶纤维和塑料。
- 您的获益
- 切割区域的微锯齿切削实现高切割性能
- 符合人体工程学的手柄型式
- 两组件手柄带防滑软带
- 可调整螺纹套管接头
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 表面
- 拉丝
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 尺寸
- 长度: 160 mm
- 用于电缆直径
- 0.1 ‐ 3.7 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.1 kg
- 毛重
- 0.107 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- 产品描述
- Electrician's scissors