带齿状夹持面和内置的 M8 至 M10 梅花扳手
- 型号:
- AS 4054800
- 产品描述
- 带齿状夹持面和内置的 M8 至 M10 梅花扳手。
- 您的获益
- 符合人体工程学的手柄型式用于简便和防滑操作
- 合理的传动比实现良好的夹持和剪切性能
- 节省力气
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 表面
- 无光泽,镀铬
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 标准
- 绝缘保护 1000 V
- VDE
- 尺寸
- 长度: 180 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.289 kg
- 毛重
- 0.299 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- 产品描述
- Combination plier w. insulated handle
- 认证
- VDE